Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 8

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe Mark 8 ist eine Produktlinie aus Wegeventilen, die für den reproduzierbaren und zuverlässigen Einsatz in schwierigen oder anspruchsvollen Umgebungen konzipiert sind. Der modulare Ventilaufbau ermöglicht die leichte Installation und Konfiguration. Die elektrische Steckverbindung zur Basiseinheit erlaubt den sofortigen Ventilaustausch ohne Trennung von der Rohrleitung oder Verkabelung. Mit branchenführender Lebensdauer ist die Baureihe Mark 8 ideal für Maschinenanwendungen mit hoher Zyklusrate.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.; 1/4 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, UL
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Steckbare Basis oder Verteilerblock, Magnetspule und optionale Sandwich-Geschwindigkeitsregelung vereinfachen die Installation
  • Geeignet für Elektronik und E/A des Feldbusses für einfaches Vernetzen
  • Druckregler minimieren den Energieverbrauch
  • Geschwindigkeitsregler optimieren die Maschinen-Zyklusrate
  • Integrierte Geschwindigkeitskontrolle und Regler sind lieferbar
  • NEMA 4/IP65 für anspruchsvolle Bedingungen