ASCO™ Schlauchquetschventile der Baureihe S106

Produktbeschreibung

ASCO Quetschventile der Baureihe S106 regeln alle mit dem Schlauchwerkstoff kompatiblen Medien und schützen das Medium vor Verunreinigungen sowie Temperaturschwankungen. Durch diese Eigenschaften ist dieses Ventil zur Regelung einer breiten Palette von Medien geeignet, einschließlich der in der Analytik, Medizin und Lebensmittelindustrie eingesetzten Medien.

Gehäusewerkstoff
Eloxiertes Aluminium
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktwirkend?
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Quetschvorrichtung
POM (verstärktes Azetal-Copolymer)
Interne Komponenten
Edelstahl
Führungsrohr
Edelstahl

Merkmale

  • Ein Schlauchquetschventil, das sich zum Absperren von Medien eignet und weder Durchflussstörungen noch Toträume erzeugt.
  • Hohe Durchflüsse zu den gleichen Bedingungen des Innendurchmessers von verschiedenen Magnetventilen – das System ermöglicht einen bidirektionalen Durchfluss.
  • Die Ventile eignen sich für weiche SILIKON-Schläuche oder andere Schläuche mit ähnlicher Elastizität und Härte (50 Shore A).
  • Der Schlauch ist der einzige Werkstoff, der Kontakt mit dem Medium hat.
  • Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten.