Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-55102005.115/50

ASCO™ 55102005.115/50

140,20 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SPOOL VALVE SERIES 551 SOLENOID AIR OPERATED 551 G1/4 BUILT-IN PILOT 189 3/2 NF COMPLETE SPRING RETURN voltage 115V 50Hz Coils4304419 (COILS )

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.87 / 0.75
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.37 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
3.5 W
Min To Max Ambient Temperature
-50 to 60
Min To Max Fluid Temperature
-25 °C to 60 °C
Operator Type
Solenoid air pilot operated
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Weight
0.37 kg
Sealing Material
NBR + PUR
Valve Function
3/2 Normally Closed

Merkmale

  • In zwei Versionen lieferbar: direkt am Stellantrieb montiert mit NAMUR-Schnittstelle gemäß VDI/VDE 3845 oder auf die Befestigung auf dem Rohr aufgeschraubt
  • Ventilgehäuse aus Aluminium, Messing oder Edelstahl 316L
  • Die Entlüftungsanschlüsse können verrohrt werden und bieten somit einen besseren Schutz gegenüber rauen Umgebungen
  • DIN-konforme, wasserdichte und explosionsgeschützte Magnetschalter sind für die Verwendung in einsatzkritischen und Ex-Bereichen lieferbar
  • Konstruktionen mit geringer Leistung sind ideal für Standorte mit entfernter oder alternativer Stromversorgung
  • Integrierter Entlüftungsblock entlüftet zur Federseite des Stellantriebs und verhindert Korrosion
  • Konstruktionen mit einfachen und doppelten Magnetschaltern, die in jeder Einbaulage montiert werden können, sind lieferbar
  • Globale Ex-Zulassungen: ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Alle NAMUR-Anschlüsse befinden sich für den besseren Schutz vor Wasser und Staub auf derselben Seite
  • Mit allen Ex-Schutz-Magnetschaltern lieferbar: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • In arktischer Version lieferbar, die sich für den Einsatz bei Temperaturen bis zu -60 °C eignet
  • Kompaktes Schieberventil, umrüstbar von 3/2 bis 5/2 mit Einzelflussblendendesign (nur Serie 551)

Dokumentation und Zeichnungen