Asco-P-V366

ASCO™ Micro-Magnetventile der Baureihe V366

Produktbeschreibung

ASCO Micro-Magnetventile wurden für die Regelung von verschiedenen nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien konzipiert. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet
Maximal zulässiger Druck (PS)
16 bar
Medientemperatur
–10°C bis +90°C (NBR); 0°C bis +90°C (FPM)
Max. Viskosität
3°E (~22 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR, FPM

Merkmale

  • Direktbetätigtes Micro-Magnetventil; minimale Gesamtabmessungen.
  • Schnelle Ansprechzeiten und hohe Zyklenzahl.
  • Für die Montage in Batterien konzipiert: Einlass und Entlüftung wurden als zwei Durchgangsbohrungen in den Ventilkörper eingearbeitet, sodass Batterien mit gemeinsamen Einlässen, verrohrter Entlüftung und einzelnen unabhängigen Auslässen erhalten werden können.
  • Die Dichtung für die Kupplung wird mit dem Ventil bereitgestellt.
  • Einlass- und Schließgruppen werden mit der jeweiligen Dichtung separat geliefert.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen