DeltaV™ DC/DC-Netzteil der S-Serie

Produktbeschreibung

Das DeltaV™ DC/DC-Netzteil der S-Serie wird an Ihre 24-VDC-Energieeinspeisung angeschlossen, um die Systemelektroniken mit Strom zu versorgen, einschließlich Controller und zugehörige E/A-Karten. DeltaV Systemnetzteile bieten Ihnen für Ihr Geld die effizienteste und zuverlässigste Lösung bzgl. der Stromversorgung. Dies ist die gesamte Stromversorgung, die für Ihr DeltaV-System erforderlich ist.

Eingang
24 VDC ± 20 % bei 6,1 A
Einschaltstrom (Softstart)
Max. 20 A Spitze für 5 ms über einen 24-VDC-Eingangsbereich (einschließlich 12-VDC-Ausgang)
Ausgangsnennleistung -40 bis 60 °C
+12 VDC bei 8,0 A (24-VDC-Eingang), +5 VDC bei 2,0 A (10 W gesamt für kombinierte Ausgänge von +5 VDC)
Ausgangsnennleistung 60 bis 70 °C
+12 VDC bei 6,0 A (24-VDC-Eingang), +5 VDC bei 2,0 A (10 W gesamt für kombinierte Ausgänge von +5 VDC)
Eingangsschutz
Interne Sicherung, nicht austauschbar
Überspannungsschutz
Ausgang geschützt bei 110 % bis 120 %
Überbrückungszeit
Ausgang: bleibt innerhalb von 5 % des Nennwertes bei voller Last und min. Eingangsspannung für 5 ms konstant (ausschließlich 12-VDC-Strom mit 12-VDC-Eingang)
Betriebstemperatur
-40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F) ohne Reduzierung, CD11360 bis 70 °C (140 bis 158 °F) mit Reduzierung
Lagerungstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Merkmale

  • DC/DC-Systemnetzteile sind Plug-and-Play-Komponenten.
  • Die modulare Architektur und die Lastteilungsfähigkeiten des Netzteils ermöglichen eine größere Stromzufuhr oder bieten eine Stromredundanz für Ihr System.
  • Ihr E/A ist immer genau, da das E/A-Subsystem und der Controller immer eine gleichbleibende und präzise Spannungszufuhr von 12 oder 5 VDC empfängt.
  • Die Netzteile bieten eine sofortige Benachrichtigung bzgl. eines Stromausfalls; Stromversorgungen für das System und Feld sind vollständig voneinander getrennt.
  • Das Systemnetzteil liefert mehr Strom zum 12-VDC-E/A-Interface-Versorgungsbus und macht somit eingespeiste Spannungsversorgungen überflüssig.