Plantweb Health Advisor ist eine vorkonfigurierte Anwendung, die kontinuierlich Prozess- sowie auch Anlagenzustandsdaten analysiert, um eine allgemeine Beurteilung (0-100 %) des Anlagenzustands bereitzustellen. Berichtet den Kühlturmzustand in Bezug auf Lüfter-/Pumpenprobleme, hohen/geringen Wirkungsgrad, unsachgemäße Abschlämmung und Aufbau, hohe/niedrige Zyklen der Konzentration und Korrosion/Skalierungspotenzial.