Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Four Monitor Workstation

DeltaV™ Workstation mit vier Monitoren

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Workstation mit vier Monitoren gewährt einen flexiblen und einfach zu konfigurierenden Bedienplatz mittels vier Flachbildschirmen. Jeder Monitor kann eine Hauptgrafik anzeigen, während Faceplates und andere Pop-up-Bilder auf andere Monitore verlagert werden können. Die Workstation mit vier Monitoren erweitert das Sichtfeld des Bedieners durch die flexible Anordnung der Anzeige.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Erweitert das Sichtfeld des Bedieners.
  • Flexible Anordnung der Anzeige.
  • Einfach mittels standardmäßigen Operator-Station-Grafiktools zu konfigurieren.
  • Standardmäßige DeltaV™ Alarmstrategie.