mCOM10-L1900 AMD Ryzen V1000/R1000 Serie, robustes COM Express-Modul, AMD V1404I, 2,0 GHz, 4 GB ECC

Produktbeschreibung

COM Express Computermodule sind perfekt für Erstausrüster, die Computer-Plattformen für Geräte in industrieller oder rauer Umgebung entwickeln. Sie sind von entscheidender Bedeutung, weil sie den gesamten Entwicklungszyklus verkürzen und die Validierungskosten senken. Erhältlich sowohl mit Prozessoren mit Intel- als auch AMD x86-Architektur.

Teilenummer
mC10L19B8SZHF
COMe-Produktfamilie
mCOM10-L1900 AMD Ryzen V1000/R1000 Serie
CPU
AMD V1404I 2,0 GHz
CPU-Leistung
15 W
Cores/Frequenz
4
Speicher
4 GB ECC
Storage
n. z.
Ethernet
1 x 10/100/1000 BASE-T
USB
2 x USB 3.1, 7x USB 2.0
Betriebssystem
Unterstützung für Win-10, Linux, VxWorks
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C

Merkmale

  • Robustes Design mit aufgelötetem Prozessor und Speicher
  • Neueste Prozessoren mit Intel Core und Xeon Architektur
  • COM Express-konforme Grundgröße in der Bauart mit 6-Pinbelegung des Anschlusses
  • Dynamisches Wärmemanagement mit patentierter Kühltechnologie unterstützt einen hohen Betriebstemperaturbereich ohne Leistungseinbuße und Drosselung