Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-PBS

Numatics™ Power Block Slides der Baureihe PBS

Produktbeschreibung

Die Numatics Power Block Slides der Baureihe PBS sind für Pneumatikanwendungen mit kleinstem Platzbedarf konzipiert. Durch die in die Schlittenbaugruppe der Slides eingebauten Luftzylinder wird die Gesamtlänge reduziert. Die Schlittenbaugruppen werden von vier Kugelumlaufbuchsen und zwei Führungswellen aus gehärtetem Stahl gestützt, um eine hohe Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer zu ermöglichen. Die Slides eignen sich für Analyse- und Diagnoseausrüstung, Anwendungen mit Biokraftstoffen, Abfüllung sowie Großküchen- und Wäschereiausrüstung.