Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-PST

Numatics™ Präzisions-Führungsschlitten der Baureihe PST

Produktbeschreibung

Die Präzisions-Führungsschlitten der Numatics Baureihe PST bieten eine gleichmäßige lineare Bewegung mit hoher Präzision und der doppelten Schubkraft im Vergleich zu einem Zylinder mit nur einer Bohrung. Das präzise Linearschienensystem trägt die Last über den gesamten Hubweg. Die doppelten rechteckigen Schienen des Schlittens bieten hohe Tragfähigkeiten.