Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EPS midi YZ Electric

AVENTICS™ EPS midi YZ elektrisch

Produktbeschreibung

Das AVENTICS EPS midi YZ in elektrischer Ausführung ist ein fortschrittliches elektrisches Positionierungssystem für die präzise Automatisierung der Y- und Z-Achse. Dieses System lässt sich nahtlos integrieren und bietet außergewöhnliche Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen. Das AVENTICS EPS midi YZ in elektrischer Ausführung mit kompaktem Design und erweiterten Funktionen sorgt für eine präzise und zuverlässige Positionierung zur Steigerung Ihrer Gesamtproduktivität und -effizienz. Heben Sie Ihre Automatisierungslösungen mit AVENTICS, dem Marktführer für elektrische Positionierungstechnologie, auf ein höheres Niveau.

Merkmale

  • Kompakte Handhabung mit Ausleger-Y bis 500 mm Hub
  • Steifes Führungsschlittenmodul ES30 mit 255 N Spitzenkraft
  • Leichtgewichtiges vertikales Modul ES20 für hohe Dynamik

Dokumentation und Zeichnungen