Tescom-P-64-3200

TESCOM™ Druckregler der Serie 64-3200 BSGS

Produktbeschreibung

Regler der Serie 64-3200 sind Druckminderer mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran für ultrahochreine Anwendungen mit hohem Durchfluss, Oberflächengüte von 10 Ra 0,25 µm und Innengarnitur optional inHastelloy® . Maximale Durchflussraten bis zu 31,8 scfm (900 slpm), mit Eingangsdrücken von 150, 1 000, 1 500 psig (10,3, 69,0, 103 bar) und Ausgangsdrücken bis 200 psig (13,8 bar). Ideal für Bulk Spezialgasversorgungssysteme (BSGS), 1/2" Entnahmestellen, Werkzeuganschlüsse und Gasflaschenschränke.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 150, 1 000, 1 500 psig (10,3, 69,0, 103 bar)
Ausgangsdruckbereiche: 30, 60, 100, 150, 200 psig (2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 bar)
Gehäusewerkstoff
Elektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Membran
Hastelloy®
Ventilsitz-Halter
Edelstahl 316
Ventilteller
Edelstahl 316 oder Hastelloy®
Ventilsitz
Teflon®, Vespel®, PCTFE
Sonstige Teile:
Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Teflon®-Sitz: -40 bis 160 °F (-40 bis 71 °C)
Vespel®-Sitz: -40 bis 350 °F (-40 bis 177 °C)
PCTFE-Sitz: -40 bis 140 °F (-40 bis 60 °C)
Anschlussgröße und -art
1", 3/8", 3/4", 1/2" Rohrstutzen
1/4", 1/2", 3/4"
Druckschraube fest, Druckschraube, schwenkbar (normaler und hoher Durchfluss), Überwurfmutter (normaler und hoher Durchfluss)
Durchflussrate
Cv = 1,2
Gewicht (ohne Manometer)
3,5 lbs (1,6 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Entwickelt für Bulkspezialgase mit hohem Durchfluss
  • Hastelloy® Innengarnitur optional
  • Positive-Seal Design (zwangsschließendes Ventil) mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran
  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Gekapselte Federhaube

Dokumentation und Zeichnungen