Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Quick-Exhaust-Valve

AVENTICS™ Schnellentlüftungsventile

Produktbeschreibung

Die Schnellentlüftungsventile der Serie AVENTICS sind pneumatische Schnellentlüftungsventile mit Aluminium- oder Polymerkörpern. Sie beschleunigen das Entlüften von Luftzylindern, Kupplungen oder anderen pneumatischen Vorrichtungen. Sensibel mit großen internen Luftkanälen, die die Luft schnell ablassen, um die Höchstgeschwindigkeit Ihres Betriebs zu erreichen, und den Vorteilen einer speziellen Membrankonstruktion, die ein Klappern der Auslassventile verhindert.

Produkte

Search
1-10 von 12 Produktergebnissen
:
77,42 €
70,80 €
130,35 €
182,01 €
212,36 €
77,42 €
70,00 €
38,13 €
38,13 €
38,13 €

Merkmale

  • Qn 1 bis 2 = 1 000 l/Min ... 11 950 l/Min
  • Qn 2 bis 3 = 1 840 l/Min ... 13 450 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen