Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EMS

AVENTICS™ Ejektoren der Serie EMS

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie EMS ist sehr kompakt gebaut, lässt sich für schnelle Reaktionszeiten flexibel in Nähe der Saugstellen installieren und bietet dank der ausgefeilten Düsengeometrie eine hohe Energieeffizienz. Mit den hintereinandergeschalteten Venturidüsen realisieren sie eine enorme Saugleistung bei maximalem Wirkungsgrad und können ein großes Spektrum an Vakuumanwendungen abdecken. Die Auswerfer sind je nach Beschaffenheit des zu bewegenden Werkstückes in zwei Grundversionen und drei Leistungsstufen verfügbar. Insbesondere für Anwendungen, die einen hohen Volumenstrom bei geringem Vakuum erfordern, sind die Mehrstufen-Auswerfer der Serie EMS ideal geeignet.

Produkte

Search
1-6 von 6 Produktergebnissen
:
465,19 €
465,19 €
661,44 €
661,44 €
1.119,36 €
1.119,36 €

Merkmale

  • Mehrere Venturidüsen
  • Hohe Saugleistung
  • High-Flow-Version (HF) für poröse Werkstücke
  • High-Vacuum-Version (HV) für luftdichte Werkstücke

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 86 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
97,41 €
97,41 €
112,76 €
112,76 €
170,58 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €

Dokumentation und Zeichnungen