Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-P-MVD-Coriolis

Micro Motion MVD Direct Connect

Produktbeschreibung

Micro Motion MVD Direct Connect verbindet die Leistungsmerkmale von Micro Motion Durchfluss-Messumformern mit einem direkten Modbus-Interface. Durch die Option mit eigensicherer Barriere kann das Messsystem in Ex-Bereichen installiert werden und bietet die gleichen Vorteile der Spannungsversorgung wie eine Auswerteelektronik.

Elektrik
Versorgungsspannung 24 VDC ± 20 %
Max. Leistungsaufnahme 3,5 W
Kommunikation
Netz-LED
RS-485-LED
Baudrate halbduplex 1 200 bis 38 400
Protokoll TIA/EIA-485 (RS-485)
Geräteausführung
Abmessungen (H × B × T) 4,291? × 0,925? × 4,095?(109 × 23,5 × 104 mm)
Gewicht 152 g) 0,34 lb (
Dichtheit des Gehäuses IP50
Dichtheit der Anschlussklemmen IP20
Schraubklemmen-Anzugsdrehmoment 0,5 Nm

Merkmale

  • Die einzigartige, in einen Modbus-Host integrierbare MVD Direct Connect-Architektur ermöglicht die Vereinfachung der Installation und die Reduzierung der Kosten.
  • Erhalten Sie Zugriff auf alle Micro Motion Prozessvariablen, integrierte Diagnosefunktionen und die vollständige Sensorkonfiguration.
  • Die optionale kompakte DIN-Schienen-Montage ermöglicht die Installation im Ex-Bereich und bietet eine entsprechende Spannungsversorgung.

Dokumentation und Zeichnungen