Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Ovation-P-Alarm-Management-Services

Ovation™ Alarmmanagement-Services

Produktbeschreibung

Geplante Alarmmanagement-Services stellen einen Fachexperten zur Verfügung, der das Anlagenpersonal dabei unterstützt, das Alarmsystem und die Prozesse optimal zu betreiben – somit kann sich das Personal auf andere Aufgaben konzentrieren.

Serviceinformationen

Der planmäßige Alarmmanagement-Service von Emerson konzentriert sich auf drei Kernbereiche:

  • Service für Alarmsystemkennzahlen
  • Service für technische Lösungen
  • Alarmspezialisten-Service

Die Services können an Ovation-Leitsystemen mit oder ohne dem Ovation-Softwarepaket Alarm Health Advisor durchgeführt werden. Dieser Service kann auch an andere Aufgaben des Alarmmanagements angepasst werden, die regelmäßige Aufmerksamkeit bzw. eine Lösung durch Alarmmanagementspezialisten erfordern.

Die auf Alarmmanagement spezialisierte Gruppe von Emerson hilft mittels der elektronischen Datenübertragung von Alarmkonfigurationsdateien und des Alarmverlaufs dabei, Maßnahmen aus der Ferne durchzuführen. Ein Gruppenvertreter kann auch regelmäßig geplante Besuche vor Ort durchführen, um die Alarmmanagementdienste zu vervollständigen.

Regelmäßige Bewertungen des Alarmsystems zeigen Änderungen der Alarmkonfiguration auf, die die Zuverlässigkeit des Leitsystems und der Anlage verbessern können.

Dokumente