Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-KGD

Clarkson KGD Plattenschieber für Schlamm, Zwischenflanschausführung

Produktbeschreibung

Der Clarkson KGD Plattenschieber für Schlamm in Zwischenflanschausführung ist ein hochwertiger, bidirektionaler Absperrschieber, der für optimale Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Er eignet sich ideal für Hochleistungsanwendungen, die eine ultimative Abdichtung erfordern, und bietet mit der Mark III-Hülsenkonstruktion die neueste Elastomertechnologie.

Größenbereich
DN 50–600 (2 bis 24 Zoll)
Temperaturbereich
Bis zu 150 °C (300 °F)
Druckstufe
Bis 14 bar (200 psi) Kaltwasserdruck
Anschluss
Wafer
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventiltyp
Plattenschieber, Schlamm-Absperrschieber