Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-figure 1/2 butterfly valves

Keystone Figur 1/2 Absperrklappen

Produktbeschreibung

Eine weichdichtende Absperrklappe in Zwischenflansch- oder Flanschaugenausführung für hohe Beanspruchung in industriellen Anwendungen wie Schiffbau, Wasser und Abwasser, Heizungs- und Klimatechnik, Energiewirtschaft und Chemieindustrie.

Werkstoff
Edelstahl 304, Edelstahl 316, Aluminiumbronze, Buna-N, Gusseisen, Sphäroguss, EPDM-Kautschuk, Edelstahl
Betriebstemperatur
Unter 120 °C
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Absperrklasse
Leckagefrei
Nennweite
10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 40
Nennweitenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Weichdichtende Absperrklappe

Merkmale

  • Werkseitige Tests jeder Armatur bei vollem Nenndruck garantiert 100-prozentig dichten Abschluss.
  • Der Antriebsflansch ist standardisiert, um die Austauschbarkeit durch den Bediener und die Direktmontage einer Reihe von Keystone Antrieben zu erleichtern.
  • Die primäre Abdichtung erfolgt durch vorgespannten Kontakt zwischen Klappenblatt und Sitzring. Diese Dichtungen schützen die Armatur vor Flüssigkeitskontakt.
  • Die bidirektionale Klappenwellendichtung ist für diverse Druckbereiche geeignet und selbsteinstellend.
  • Die Klappenblattkante ist abgerundet und poliert, um eine vollständige konzentrische Abdichtung bereitzustellen, ohne dass der Sitzring den Durchfluss behindert, und eine maximale Lebensdauer des Sitzes zu ermöglichen.
  • Austauschbarer Elastomer-Sitz isoliert die Welle und die Gehäuseteile vom Durchflussmedium und dient außerdem als Flanschdichtung.
  • Ein eingegossener O-Ring sorgt für die sichere Abdichtung der Flansche und ersetzt die üblicherweise erforderlichen Dichtungen.
  • Eine obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchungen und Drehmomentbelastungen.
  • Die robuste Konstruktion der einteiligen Welle bietet eine hohe Festigkeit und genaue Klappenblattsteuerung.
  • Edelstahl-Klappenblattschrauben ermöglichen eine schnelle und einfache Demontage.
  • Die Klappenblatt-Schraubenverbindung ist äußerst rüttelfest und fester als die Welle.

Dokumentation und Zeichnungen