Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-CAV III Micro-Flat

Fisher™ CAV III Micro-Flat-Innengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher CAV III Micro-Flat-Innengarnitur ist für sauberen Kavitationsbetrieb mit Druckabfällen von bis zu 241 bar (3 500 psi) und sehr geringe Durchflussraten ausgelegt. Eine Kombination zweier unterschiedlicher Produkte, die die Kavitationsregelung der Cavitrol III Innengarnitur mit der Fähigkeit für geringe Durchflussraten der Micro-Flat-Innengarnitur verbindet.

Zulassungen
SIL-fähig, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Kritischer Betrieb
Kavitation, geringer Durchfluss
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Zur Vorbeugung von Kavitation.
  • Ist für den Einsatz in Anwendungen mit sehr geringen Durchflussraten geeignet.
  • Hat eine Druckabfallgrenze von 241 bar (3500 psi).
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.