Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-ES

Fisher™ easy-e™ ES Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher easy-e ES-Ventil ist unsere Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich für Umgebungen mit sulfid- und chloridinduzierter Spannungsrissbildung, wie sie in der Öl- und Gasproduktion häufig anzutreffen sind. Als Kugel- oder Eckkörperausführung erhältlich, bieten diese Ventile Absperrung bis zu Klasse V oder VI.

Zulassungen
SIL-fähig, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Entscheidender Betrieb
Lärmminderung, Dampfaufbereitung, erosiv, geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb, Ausgasung, Flashing
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, besondere Kennzeichnung, schnell öffnend
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckstufe
PN, ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
Class IV (FCI 70-2), Class V (FCI 70-2), Class VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu vermeiden. Diese Packungssysteme verfügen über eine vorgespannte PTFE- oder Graphit-ULF-Packung zur Reduzierung der Wartungsanforderungen der Packung.
  • Strömungsgünstige Durchflusswege bieten ausgezeichnete Kapazität und Durchflussleistung.
  • Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
  • Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine längere Lebensdauer.
  • Die Ventile sind in Abmessungen gemäß EN/DIN-Normen verfügbar.
  • Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle NACE-Hinweise auf NACE MR0175-2002. Optionale Werkstoffe sind erhältlich und entsprechen NACE MR0103 und NACE MR0175/ISO 15156.
  • Kontrollierte Kompression der optionalen Sitzausführung schützt die PTFE-Scheibe zwischen Metallsitz und Weichsitzhalter.

Dokumentation und Zeichnungen