Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Yarway AT-37/47

Fisher™ Yarway ™ AT-37/47 Tieftemperatur-Injektor

Produktbeschreibung

Der Fisher Yarway Tieftemperatur-Injektor wurde speziell entwickelt, um Prozessmedien unter Tieftemperaturbedingungen in Prozessgase zu pumpen.

Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, modifiziert gleichprozentig, besondere Kennzeichnung
Werkstoff
Edelstahl 304, Edelstahl 316L, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Tieftemperatur
Druckstufe
PN, ASME
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
DN 80/3", DN 100/4"
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Eckventil
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Geschweißte Konstruktion
  • Hochwertige Stopfbuchse mit PTFE-Chevron-Ringen
  • Variable Düsenausführung
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Kv (Cv)-Werten verfügbar
  • Spezielle Düsenkombinationen sind lieferbar
  • Pneumatischer Stellantrieb ist erhältlich
  • Große Auswahl an Stellungsreglern und anderen Antriebshilfen
  • Druckstufe und Anschlüsse: ASME B16.34 Class 150 bis 900, DIN 2401 Class PN 25 bis PN 100
  • Werkstoffe: ASTM-A 312 TP 316 (L) und 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) oder 304 (L), weitere Werkstoffe auf Anfrage

Dokumentation und Zeichnungen