Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-D and DA

Fisher™ D und DA Regelventile

Produktbeschreibung

Fisher Einsitz-Hochdruckventile D und DA kommen weit verbreitet in der Öl- und Gasproduktion zu Einsatz. Diese Ventile sind besonders für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb von Flüssigkeiten oder Gasen geeignet, die zäh oder klebrig sind oder sich leicht auf internen Ventilteilen ablagern. Das DA Ventil kommt außerdem in verwinkelten Rohrleitungssystemen oder anderen Anwendungsbereichen zum Einsatz, die ein selbstentleerendes Ventil benötigen.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Entscheidender Betrieb
Schmutzbetrieb, erosiv
Durchflusseigenschaften
Gleichprozentig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500, 3600 psi CWP, 6000 psi CWP
Prozessanschluss Typ
Gewinde, Flanschausführung, Schweißmuffe, RTJ
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die Ausrichtung des Ventilkegels im Sitzring erfolgt durch eine massive Führung und ermöglicht den Einsatz für Anwendungen mit hohen Differenzdrücken. Der eingeschraubte Sitzring kapselt die Sitzringdichtung vollständig ein.
  • Verschraubtes Oberteil/Gehäuse ermöglicht Reparatur- und Wartungsarbeiten mit einem Minimum an Werkzeugen.
  • Das Ventil ist für den Einsatz in stark erosiven Anwendungen mit keramischer Innengarnitur (VTC) erhältlich. Der Ventilkegel ist mit einer Wolframcarbidspitze erhältlich, und der Sitzring kann für den Einsatz in erosiven Anwendungen ebenfalls mit einem Wolframcarbideinsatz mit vollem Durchgang ausgerüstet werden.
  • Die Ausführungen für Ventilkörper und Endanschlüsse sind gemäß API- sowie ASME-Normen erhältlich.
  • Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe sind für alle Anwendungen gemäß NACE ausgeführt. Diese Werkstoffe entsprechen den Anforderungen gemäß NACE MR0175-2002.