Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-FXT

Yarway FXT hebellose Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung

Produktbeschreibung

Yarway Kondensatableiter der FTX Serie in schwimmender und thermostatischer Ausführung wurden für Dampfanwendungen mit niedrigem bis mittlerem Druck konzipiert, einschließlich Lufterhitzer, Wärmetauscher, Trockner, ummantelte Behälter und andere Anwendungen, bei denen eine kontinuierliche Entwässerung unerlässlich ist.

Technologie
Mechanisch (hebellos, schwimmend und thermostatisch)
Größe
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 / DN 15, 20, 25, 40, 50
Max. Temperatur
750 °F (400 °C)
Maximaldruck
650 psi/44,8 bar
Leistung
Bis zu 22.450 lb/h/10.183 kg/h
Anschlüsse
NPT, SWE, BSPT, 250RF, 300RF, 600RF
Materialien
Gusseisen oder C-Stahl

Merkmale

  • Alle internen Komponenten aus Edelstahl – gehärtete Ventile und Sitze. Besonders lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion. Widersteht Wasserschlag. Schützt vor Erosion und Korrosion.
  • Erosionsfest – Der Auslass ist mit einem Edelstahlauskleidung geschützt.
  • Integriertes Sieb: Edelstahlsieb verhindert Schmutzprobleme. Abblasanschluss vorhanden.
  • Thermostatische Entlüftung – Lieferung mit Druckausgleichselement ermöglicht sofortige und vollständige Entlüftung
  • Variable Blende – Kondensat wird kontinuierlich durch den Sitzring abgeleitet, der durch den Schwimmer moduliert wird Dies sorgt für einen störungsfreien, gleichmäßigen Durchfluss ohne hohe Geschwindigkeit und Dampfeinleitung.
  • SLR-Blende – Das optional lieferbare Element für kontinuierliche Entlüftung verhindert Verstopfungen durch Dampfschlag, wenn der Abscheider nicht an der niedrigsten Stelle des Systems installiert werden kann.

Dokumentation und Zeichnungen