Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-M824L Vibration Welder

Branson M824L

Produktbeschreibung

Kraft und Zuverlässigkeit in einer Vibrationsschweißmaschine für große Teile.

Leistungsstufe des Kopfantriebs
30 kW
Geschwindigkeit des Hubtisches
250 mm/s
Gewicht
Ca. 7 800 kg
Betätigung
Hydraulisch
Zulassungen
Gemäß CE-Norm konzipiert
Kommunikationsprotokoll
Profibus
Kühlsystem
Luftgekühlt
Datenschnittstelle
USB inklusive, Modem ist optional

Merkmale

  • Leistungsstark: Diese Schweißmaschinen implementieren urheberrechtlich geschützte Bahnsteueralgorithmen in einem geschlossenen Regelkreis, um die Köpfe der M-Serie zu betreiben. Das patentierte PMT-Konzept (Programmable Motion Technology) ist für maximale Leistungsmerkmale der PPL-Geräte (Power Package Linear) ausschlaggebend.
  • Zuverlässigkeit: Die M-Serie verwendet von Branson getestete und praxiserprobte Vibrationsköpfe und Ausrüstung. Viele Maschinen der M-Serie sind selbst nach 8−10 Jahren weiterhin im Einsatz.

Dokumentation und Zeichnungen