AVENTICS-P-437

AVENTICS™ Zylinder der Baureihe 437 mit Zuganker

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe 437 besteht aus doppeltwirkenden, pneumatischen Zylindern mit Zuganker, die mit den CNOMO-Normen konform sind. Sie sind mit einer pneumatischen Endlagendämpfung ausgestattet und eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Kartonverpackung, Automobil, Verpackung, Pressmaschinen, Metallstanzen und Reifenherstellung.

Funktion
Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange
Gehäusewerkstoff
Leichtmetalllegierung
Bohrung
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 40 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Hub
Max. 1 000 mm

Merkmale

  • Große Auswahl an Befestigungsteilen und Sensoren
  • Für magnetischen Näherungsschalter vorbereitet
  • Für geölte und ungeölte Luft
  • Umgebungstemperaturbereich von -10 °C bis 70 °C

Dokumentation und Zeichnungen