AVENTICS-P-513

AVENTICS™ Serie 513 (Größe 3)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 513 (Größe 3) ist eine Produktreihe aus Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Pneumatikventilen, die für den allgemeinen Einsatz in einer Vielzahl von Automatisierungsanwendungen konzipiert wurden. Die Ventile entsprechen der ISO-Norm 5599/2 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Die robusten Mehrzweckventile nutzen die patentierte AVENTICS Schiebertechnik für äußerst zuverlässige Leistung.

Ventilbetätigung
Magnetventil – Pneumatisch betätigt, Magnetventil – Direkt betätigt, Magnetventil – Impuls
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.; 3/4 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, von 1,73 bis 5,19 Kv
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, ISO
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Für reproduzierbaren und zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen konzipiert
  • Entspricht der Norm ISO 5599/2 für einfachen Austausch
  • Ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten
  • Modulare Bauweise ermöglicht einfache Konfiguration
  • Druckregler optimieren den Energieverbrauch
  • Drehzahlregler optimieren die Maschinen-Zyklusrate
  • G3 Feldbus-Elektronik und E/A-Fähigkeit ermöglichen eine einfache Vernetzung
  • Direkt betätigte und pneumatisch betätigte Modelle sind lieferbar