Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CCI

AVENTICS™ Kompaktzylinder der Serie CCI

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Zylinder der Serie CCI (ISO 21287) stehen für innovative, kompakte Bauform und sind einfach zu reinigen. Die Serie CCI (ISO 21287) eignet sich bestens für lange Hubwege und gesteigerte Anforderungen an optimierte Zykluszeiten und bewegte Mengen. Die Sensoren lassen sich schnell und einfach an allen Seiten und auf der gesamten Länge des Zylinders installieren.

Produkte

Search
1-10 von 864 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001002
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
16 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
62,34 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001003
Kolbendurchmesser
20 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
20 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
64,25 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001004
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
71,83 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001005
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
32 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
78,62 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001006
Kolbendurchmesser
40 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
40 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
104,54 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001007
Kolbendurchmesser
50 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
50 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
121,14 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001008
Kolbendurchmesser
63 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
63 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
149,16 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001009
Kolbendurchmesser
80 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
80 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
194,07 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001010
Kolbendurchmesser
100 mm
Hublänge
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
100 mm
5 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
245,14 €
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001012
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
16 mm
10 mm
elastische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
62,98 €

Merkmale

  • Das Zylindergehäuse besteht aus einem durchgehenden Aluminiumprofil mit eingepresster Abdeckung vorn und hinten
  • Einfach zu reinigende Bauart gegen Ansammlung von Schmutz
  • Niedrige Längentoleranz – bis zu 60 % kürzer als Standard-ISO-Profilzylinder. Dadurch eignet sich die Serie CCI (ISO 21287) ideal für kompakte Maschinen
  • Einfache Sensormontage entlang des gesamten Zylinders
  • Zusätzliche Konfigurationen sind möglich – zur Auswahl stehen besondere Hubformen, hohle Kolbenstangen, hitzebeständige Versionen oder Kolbenstangenverlängerungen – mitsamt Dokumentation und CADs
  • Erhältlich mit Kolbendurchmessern von 16 mm bis 100 mm

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 206 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Sensor, Serie SN3 0830100438
Schutz
kurzschlussfest
verpolungssicher
verpolungssicher
Elektrischer Anschluss Typ 2
Stecker
Elektrischer Anschluss 2
M12
Anzahl der Pole 2
3-polig
verfügbarkeit
Same Day
Schutz
Elektrischer Anschluss Typ 2
Elektrischer Anschluss 2
Anzahl der Pole 2
verfügbarkeit
kurzschlussfest
verpolungssicher
verpolungssicher
Stecker
M12
3-polig
Same Day
QuickShip
190,02 €
24,02 €
8,84 €
21,89 €
6,89 €
7,82 €
8,26 €
11,76 €
92,27 €
111,32 €

Dokumentation und Zeichnungen