Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CD01-PA

AVENTICS™ Serie CD01-PA standardisierte Ventilsysteme (ISO 15407-1)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CD01-PA ist das flexible Ventilsystem gemäß ISO 15407-1. Die Serie bietet pneumatische oder elektrische Steuerung, Vakuum oder Druck von bis zu 16 bar, Anwendungen mit Dualdruck, Druckzonen, ATEX-Zulassung und diverses Zubehör für eine große modulare Bandbreite.

Produkte

Search
1-10 von 115 Produktergebnissen
:
82,08 €
86,42 €
101,04 €
132,09 €
131,21 €
131,21 €
115,34 €
118,86 €
122,56 €
169,46 €

Merkmale

  • Standardisiertes Ventilsystem in einer Größe von 26 mm
  • Äußerst flexibel und funktionell
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Druckbereich bis zu 16 bar
  • Kombinierbar mit Serie CD02-AL

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 72 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
166,51 €
13,00 €
17,44 €
12,66 €
27,89 €
36,67 €
51,63 €
33,13 €
42,51 €
37,76 €

Dokumentation und Zeichnungen