Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CO1

AVENTICS™ Serie CO1 Spulen

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CO1 besteht aus einem Komplettsortiment elektrischer Magnetspulen mit oder ohne Kabel für den Einsatz in der AVENTICS Serie von Pneumatikventilen.

Produkte

Search
1-10 von 57 Produktergebnissen
:
35,16 €
35,16 €
35,16 €
35,16 €
35,16 €
35,16 €
35,16 €
35,16 €
35,16 €
44,71 €

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 37 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484048
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
2+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form A
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
2+E
EN 175301-803, Form A
Same Day
QuickShip
6,08 €
6,08 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484059
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
3+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form A
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
3+E
EN 175301-803, Form A
Same Day
QuickShip
7,85 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 300 V DC / 250 V AC 1834484096
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
2+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form B
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
2+E
EN 175301-803, Form B
Same Day
QuickShip
8,62 €
19,22 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form A, 115/230 V AC/DC 1834484102
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
2+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form A
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
2+E
EN 175301-803, Form A
Same Day
QuickShip
24,18 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form A, 115/230 V AC/DC 1834484103
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
2+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form A
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
2+E
EN 175301-803, Form A
Same Day
QuickShip
24,18 €
19,22 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
2+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form B
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
2+E
EN 175301-803, Form B
Same Day
QuickShip
24,18 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484106
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
2+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form B
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
2+E
EN 175301-803, Form B
Same Day
QuickShip
24,18 €

Dokumentation und Zeichnungen