AVENTICS™ Stoppventil 0821003075

84,45 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/8

B10
Befestigungsart
einschraubbar
Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Druckluftanschluss 2
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Anschluss 12
G 1/8
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1
340 l/min
Gewicht
0.059 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 340 l/Min ... 680 l/Min