AVENTICS-0821305181

AVENTICS™ Vakuum-Tassenfilter, Serie VFC 0821305181

97,41 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VACCUM VFC-G1/8

Bauart
Vakuum-Filter
Anschluss
G 1/8
Filterporenweite
80 µm
Nenndurchfluss Qn
45 l/min
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
52 °C
Medium
Druckluft
Filterelement
wechselbar
Gewicht
0.049 kg
Einbaulage
Beliebig
Werkstoff Gehäuse
Polypropylen
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Polyamid
Werkstoff Filtereinsatz
Polyethylen

Dokumentation und Zeichnungen