AVENTICS™ Bolzen AA4, Serie CM1 1823120025

17,04 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AA4-100-M2-A

geeigneter Kolbendurchmesser
100 mm
Zapfen-Ø
20 mm
Gewicht
0.29 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl