AVENTICS-1823391583

AVENTICS™ Serie QR2-S-RV1 Standard 1823391583

5,16 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR2-S-RV1-M005-DA04

Verschraubungstyp
Ringstutzen, 1-fach
Anschluss G
M5
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 4
Typ
QR2-S-RV1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.007 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Messing

Dokumentation und Zeichnungen