AVENTICS™ 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01 1823391907

17,99 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SC01-2/2-G1/4

Bauart
Kugelhahn
Schaltprinzip
2/2
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
R 1/4
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Druckluftanschluss 2
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Umgebungstemperatur min.
-18 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-18 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.05 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polytetrafluorethylen
Werkstoff Handhebel
Polyamid