AVENTICS-1827001290

AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2-HD, Serie CM1 1827001290

27,15 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP2-040-FO-AL-ISO15552

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
40 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl