AVENTICS-1827001434

AVENTICS™ Aufnahmeflansch, Serie LU3 1827001434

268,88 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

LU3-100-M2-A

Kolben-Ø
100 mm
geeigneter Kolbendurchmesser
100 mm
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Gewicht
2.27 kg
Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit