AVENTICS-5218535110

AVENTICS™ Membran- und Kolbenzylinder, Serie RDC 5218535110

949,29 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

RDC-SA-052,5-0040

Kolben-Ø
52.5 mm
Hub
40 mm
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft ausfahrend
1363 N
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
0.03 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M10x1,25
Gewicht
1.6 kg
Gewicht 0 mm Hub
1.6 kg
Hub max.
40 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Kolbenstange
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Kolben
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorne
Aluminium
Zylinderrohr
Stahl

Merkmale

  • Ø 52,5 mm ... 115 mm
  • Einfachwirkend, drucklos eingefahren
  • Extrem reibungsarm und minimierter Losbrechdruck für feinfühlige Kraftverstellung

Dokumentation und Zeichnungen