Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5232996402

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU6 5232996402

1.547,50 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

LU6-050-AL-AN

Funktion
Statisches Halten, Dynamisches Bremsen
Funktion
Halten und Bremsen: Federkraft fest eingestellt, Lösen: Druckluft
Bauart
Klemmbackenarretierung
Kolben-Ø
50 mm
geeigneter Kolbendurchmesser
50 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø
20 mm
Kolbenstangenverlängerung
145 mm
Druckluftanschluss
G 1/8
Max. Kolbenstangengeschwindigkeit v max.
1 m/s
Lösedruck min.
4 bar
Lösedruck max.
10 bar
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Erforderlicher Durchfluss Qn
140 l/min
Bremsenergie pro Bremszyklus bezogen auf B10d, EB10d
5 J
Max. Bremsenergie pro Bremszyklus ELU6
15 J
Max. Bremsenergie pro Stunde PLU6
2250 J
Max. Gesamtbremsenergie Etotal
10 MJ
Max. bewegte Masse mmax, extern
194 kg
Max. Torsionsmoment Kolbenstange
2 Nm

Merkmale

  • Von der IFA geprüft und zertifiziert als pneumatische Bremse/Feststelleinheit mit Sicherheitsfunktion nach DIN ISO 13849.
  • Verhinderung einer gefahrbringenden Bewegung (Kat. 1 bis max. PL c, „Bewährtes Bauteil“)
  • Sicherer Halt in der oberen Endlage durch Klemmen und einseitiges Belüften (Kat. 4 bis max. PL e)
  • Unterbrechung einer gefahrbringenden Bewegung (Nothalt)
  • Hohe B10d-Werte dynamisches Bremsen: 2 Mio. Zyklen
  • Hohe B10d-Werte statisches Halten: 5 Mio. Zyklen

Dokumentation und Zeichnungen