AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 5324001110

8,33 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

M10X1

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
M10x1
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
75 dB
Nenndurchfluss Qn
1747 l/min
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.011 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing