AVENTICS-5724990220

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 490 5724990220

81,85 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V490-3/2NC-024DC-ND1,2

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
50 l/min
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NC
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
7 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
- 5% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Bauart Ventil
Sitzventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³

Merkmale

  • Integrierte Anschlüsse
  • Einzel- oder Blockbaugruppen verfügbar
  • Großer Spannungsbereich
  • Serie für staubige Umgebung geeignet

Dokumentation und Zeichnungen