AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579 5790400310

79,22 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V579-3/2NC-D014-012DC-04-RV1-USA

Betätigung
elektrisch
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NC
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 1/4″
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebsspannung DC
12 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Bauart Ventil
Sitzventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Verblockungsprinzip
Eingangsventil
verblockbar
verblockbar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Ø 1/4″

Merkmale

  • Integrierte Anschlüsse
  • Einzel- oder Blockbaugruppen verfügbar
  • Großer Spannungsbereich
  • Serie für staubige Umgebung geeignet