AVENTICS-7321000000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7321000000

62,99 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSR-100,0-CR-G038-IN

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Druckluftanschluss
G 3/8
Außendurchmesser
100 mm
Haltekraft
304 N
Volumen
56 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
165 mm
Abriebswert gemäß Norm
105 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Chloropren-Kautschuk
Gewicht
0.07 kg

Merkmale

  • Wärmebeständig