Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8941002382

AVENTICS™ Y-Steckverbinder, Serie CON-AP 8941002382

34,82 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CON-CB bietet Kontaktbrücken mit zusätzlichen elektrischen Anschlussmöglichkeiten für die Serie CD01-PA, 579/589 sowie andere Spulen in Form C. Mit der Kontaktbrücke haben Sie die Möglichkeit, einen Form-C-Steckverbinder auf SNAP D8 oder M12 zu ändern.

Bauart
Adapter & Kontaktbrücken
Schirmung
ungeschirmt
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Strom, max.
4 A
Schutzart
IP67
Elektrischer Anschluss 1
Stecker
Elektrischer Anschluss 1
M12x1
Anzahl Pole
4-polig
Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss
2x Buchse
Elektrischer Anschluss 2
M8x1
Anzahl Pole
3-polig
Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Betriebsspannung
48 V
Betriebsspannung
AC/DC
Gewicht
0.02 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyurethan
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk

Merkmale

  • Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder
  • Besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589
  • Einzelanschluss über M12x1
  • Snap-Ø8

Dokumentation und Zeichnungen