Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-A652A0000000001

AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie 652 A652A0000000001

205,80 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

Bestandteile
Wartungseinheiten
Komponenten
Filter-Druckregelventil, Öler
Behälter
Behälter Polycarbonat
Anschluss
G 1/4
Filterporenweite
25 µm
Kondensatablass
halbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Bauart
2-teilig
Bauart
verblockbar
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Kondensatablass
Kunststoff

Merkmale

  • Der branchenweit höchste Durchfluss versichert OEM-Herstellern und Wartungsmanagern, dass ihre Druckluftaufbereitungsprodukte die Leistungsmerkmale der Maschine optimieren werden.
  • Erweiterte Kapazitäten für hohe und niedrige Temperaturen (-40 °C bis 80 °C) ermöglichen die Spezifizierung der Filter, Regler und Öler für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich für Anwendungen in rauen Umgebungen.
  • Die neuen Endplattenflansche am Ventilblock ermöglichen dem Wartungstechniker die Ventilinselbaugruppe herauszuziehen, ohne die Verrohrung zu trennen.
  • Bessere Bedienbarkeit durch von vorne einfach abzulesende, flache Manometer. Das ist das einzige Produkt seiner Klasse, das diese Manometer an Absperrventilen und Ventilen mit Weichstart/Schnellentlüftung bietet.
  • Ein optionaler Druckregler mit Prüfung auf Rückwärtsströmung lässt die Platzierung des Reglers zwischen Ventil und Zylinder zu - somit kann die Luft über den Regler abgelassen werden, ohne Beschädigungen oder eine Reduzierung der Lebensdauer zu verursachen.
  • Optionale, integrierte Druckbereichsanzeigen ermöglichen dem Nutzer, die roten/grünen Anzeigen einfach auf den gewünschten Druckbereich einzustellen.
  • Lieferbar mit integriertem redundanten sicheren Ablassventil zur Implementierung von Sicherheitsnormen ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Erfüllt ISO 13849 Standard, Kategorie 3 PLd (Performance Level - Leistungsstufe).
  • Lieferbar mit integriertem IIoT-aktivierten Luftstromsensor zur Überwachung des Luftverbrauchs in Pneumatiksystemen. Dies ermöglicht schnelles Handeln bei festgestellten Leckagen, um den Energieverbrauch zu optimieren, Maschinenstillstandszeiten zu vermeiden und Kosten zu senken.

Dokumentation und Zeichnungen