Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412000823

AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 R412000823

53,62 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Indirekte Montage für Serie
TRB, ITS
Kontaktart
Reed
Zertifikate
ATEX
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Schaltstrom DC, max.
0.1 A
Schaltstrom AC, max.
0.1 A
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Form B Industrie, Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
2-polig
Betriebsspannung DC, min.
21.6 V DC
Betriebsspannung DC, max.
26.4 V DC
Betriebsspannung AC, min.
210 V AC
Betriebsspannung AC, max.
240 V AC
Kurzschlussfestigkeit
verpolungssicher
Werkstoff Gehäuse
Polyetherimid

Merkmale

  • Kontaktart Reed
  • ATEX
  • Variante Form B Industrie
  • 2-polig
  • Wärmebeständig

Dokumentation und Zeichnungen