Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412004891

AVENTICS™ Serie QR2-C-RPN Edelstahl R412004891

23,12 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR2-C-RPN-G018-DA06

Verschraubungstyp
Gerade Verschraubung
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 6
Typ
QR2-C-RPN
lebensmitteltauglich
lebensmitteltauglich
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.01 kg
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Gewinde
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen