Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412007460

AVENTICS™ Ejektor, Serie EBS R412007460

238,91 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

EBS-PT-25-NN-N-N-VE-DA08-DA10-S001

Betätigung
elektrisch
Typ
Ejektor
Ausführung
Pneumatische Ansteuerung, T-Bauform
mit Schalldämpfer
mit Schalldämpfer
Düsen-Ø
2.5 mm
Vakuumschalter
elektronisch, fest eingestellt
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Druckluftanschluss
Ø 8
Vakuumanschluss
Ø 10
Max. Saugvermögen
218 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.
311 l/min
Max. Vakuum bei p.opt
82 %
Schalldruckpegel angesaugt
75 dB
Schalldruckpegel ansaugend
78 dB
Überdrucksicherheit (max.)
5 bar
Anzeige
LED

Merkmale

  • Optimiertes geringes Gewicht durch Kunststoffgehäuse
  • Sechs Leistungsstufen zur Auswahl
  • Steck- oder Gewindeanschluss möglich
  • Große Vakuum- und Saugvolumen
  • Ein Gehäuse mit zwei Düsenformaten
  • Flexible Montageoptionen
  • Starke Leistung bei kleinen Ausmaßen
  • Große Bandbreite an Varianten

Dokumentation und Zeichnungen