Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412008537

AVENTICS™ Series BDC R412008537

812,97 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BUS BDC-B-BPDP 32

Ausführung
Buskoppler mit Treiber
Feldbus Protokoll
PROFIBUS DP
Anzahl Anschlüsse E/A
32 Ausgänge
E/A fähig
ohne E/A Funktionalität
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker (male)
Elektrischer Anschluss Größe
M12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss Codierung
A-codiert
Feldbus-Design
B-Design
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
32
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-15% / +20%
Stromaufnahme Elektronik
0.05 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Summenstrom für Aktoren
3 A
Schutzart
IP65
Stromaufnahme max. Einzelspule
0.1 mA
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm
IEC 61000-6-2
Kommunikationsanschluss
Stecker (male)
Kommunikationsanschluss
M12x1
Kommunikationsanschluss
5-polig
Kommunikationsanschluss
B-codiert

Merkmale

  • Buskupplung mit Treiber
  • Kleine Größe ist optimiert für die Abmessungen der Ventilsysteme
  • Elektrische Verbindungen auf derselben Seite wie die Druckluftanschlüsse: platzsparend
  • Einfache Montage mit M12-Steckverbindern

Dokumentation und Zeichnungen