AVENTICS™ Sensoren, Serie ST4-2P R412010140

132,45 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ST4-P4-M08T-030-2P

B10
Direktmontage für Serie
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekte Montage für Serie
MNI, CSL-RD, ICM
Nutbreite
4 mm C-Nut
Variante
2 Schaltpunkte
Anzahl der Schaltpunkte
2
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
elektronisch PNP
Hysterese
1 mT
Zertifikate
RoHS
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
75 °C
Erfassungsbereich max.
50 mm
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 2,2 V
Schaltlogik
NO (Schließer)
Anzeige
2 LED
Anzeige
LED
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
M8x1, Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
4-polig
Betriebsspannung DC, min.
12 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit
30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
10 - 55 Hz, 1 mm

Merkmale

  • Ein Sensor für zwei Schaltpunkte
  • Zwei Schaltausgänge 2x PNP stellen Kontakt her
  • Es wird nur eine C-Nut zugewiesen
  • E/A-Verbindung
  • Halber Aufwand für Montage und Verkabelung
  • Intuitive, präzise Programmierung von Schaltpunkten

Dokumentation und Zeichnungen