AVENTICS-R412010650

AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie AS1-FRE-...-E11 R412010650

231,66 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

B10
Hinweis
Die Schließung E11 wird ohne Schlüssel ausgeliefert (Schlüssel R961403407, siehe Zubehör)., Der hintere Manometer-Anschluss des Druckregelventils ist mit einem Verschlussstopfen verschlossen, der vordere ist offen. Je nach Kundenapplikation kann ein zweiter Verschlussstopfen benötigt werden. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).
Bestandteile
Filter-Druckregelventil
Behälter
Behälter PC ohne Schutzkorb
Anschluss
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
1000 l/min
Filterporenweite
5 µm
Kondensatablass
vollautomatisch, drucklos geschlossen
Manometer
ohne Manometer
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Lufteinspeisung
links
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
8 bar
Verschlussart
E11-Schließung, ohne Schlüssel
Bauart
1-teilig
Bauart
verblockbar
Druckversorgung
einseitig
Einbaulage
senkrecht
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand
40 mm
Filterelement
wechselbar
Behältervolumen Filter
16 cm³

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen